Mareas Ideales para Lecciones
Estas antenas WLAN satisfacen las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos de mayor funcionalidad y rendimiento en diseños más pequeños y delgados. Estas antenas innovadoras brindan ventajas convincentes para dispositivos habilitados para 2.4 GHz, 5.0 GHz, 6.0 GHz y 7.0 GHz.
Rendimiento e implementación en el mundo real
Las antenas pueden parecerse por fuera, pero la diferencia importante está en el interior. Otras antenas pueden contener diseños PIFA simples o monopolo que interactúan con su entorno, complicando el diseño o cambiando el rendimiento con la posición de uso. Estas antenas utilizan tecnología patentada de dipolo magnético aislado (IMD) para ofrecer una combinación única de tamaño y rendimiento.
El 1001932PT se ofrece en muchas longitudes de cable estándar que van hasta 200 mm. La guía de números de pieza para pedidos se encuentra al final del documento para facilitar la selección.
Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o enviar consulta a antena.info@kyocera-avx.com