Acelerar la innovación

1001932FT – Antena FPC integrada sintonizable WLAN / Bluetooth / Zigbee / Wi-Fi 6E

Tipo de antena: Interno (fuera del tablero)
Tecnología: WiFi / Wi-Fi 6E / Bluetooth / WLAN / BLE / ZIGBEE
Banda: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frecuencia: 2400-2485 MHz/5150-5850 MHz
Ganancia máxima: 2.4 – 2.485 GHz = 2.5 dBi / 5.150 – 5.825 GHz = 4.4 dBi
Eficiencia promedio: 2.4 – 2.485 GHz = 60% / 5.150 – 5.825 GHz = 71%
Dimensiones (mm): 35.2 x 8.5 x 1.6
Peso (gramos): 0.6
Montaje: Adhesivo + Cable + Conector
Serie de antena: 1001932FT | Ver nomenclatura P/N

Verifique la disponibilidad de números de pieza típicos

Número de refacción

(Haga clic en P/N a continuación)
ConectorLongitud del cable
1001932FT-AA10L0025MHF (compatible con u.fl)
25 mm
1001932FT-AA10L0050MHF (compatible con u.fl)
50 mm
1001932FT-AA10L0075MHF (compatible con u.fl)
75 mm
1001932FT-AA10L0100MHF (compatible con u.fl)
100 mm
1001932FT-AA10L0150MHF (compatible con u.fl)
150 mm
1001932FT-AA10L0200
MHF (compatible con u.fl)
200 mm
1001932FT-AC10L0025MHF4L25 mm
1001932FT-AC10L0050MHF4L50 mm
1001932FT-AC10L0075MHF4L75 mm
1001932FT-AC10L0100MHF4L100 mm
1001932FT-AC10L0150MHF4L150 mm
1001932FT-AC10L0200
MHF4L200 mm

¿Busca una longitud de cable o conector diferente?

Envíe su consulta: antena.info@kyocera-avx.com


SKU: 1001932FT Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Estas antenas WLAN satisfacen las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos de mayor funcionalidad y rendimiento en diseños más pequeños y delgados. Estas innovadoras antenas brindan ventajas convincentes para dispositivos habilitados para 2.4 GHz y 5.0 GHz.

Rendimiento e implementación en el mundo real

Las antenas pueden parecerse por fuera, pero la diferencia importante está en el interior. Otras antenas pueden contener diseños PIFA simples o monopolo que interactúan con su entorno, complicando el diseño o cambiando el rendimiento con la posición de uso. Estas antenas utilizan tecnología patentada de dipolo magnético aislado (IMD) para ofrecer una combinación única de tamaño y rendimiento.

El 1001932FT se ofrece en muchas longitudes de cable estándar que van hasta 200 mm. La guía de números de pieza para pedidos se encuentra al final del documento para facilitar la selección.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o enviar consulta a antena.info@kyocera-avx.com