Acelerar la innovación

1000418 – Antena Metálica Empotrable Wi-Fi 6E / WLAN / Bluetooth / Zigbee

Tipo de antena: Interno (fuera del tablero)
Tecnología: Wi-Fi 6E/Bluetooth/WLAN/BLE/ZIGBEE
Banda: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frecuencia: 2400-2485MHz / 5150-5850MHz / 5925-7125MHz
Ganancia máxima: 2400-2485 MHz – 4.0 dBi
5150-5850 MHz – 4.2 dBi
5925-7125 MHz – 4.6 dBi
Eficiencia: 2400-2485MHz – 70%
5150-5850MHz – 70%
5925-7125MHz – 72%
Dimensiones (mm): 45.0 x 11.3 x 5.1
Peso (gramos): 1.6
Montaje: Montaje con tornillo + Cable + Conector
Antena P/N: 1000418
SKU: 1000418 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Estas antenas WLAN utilizan tecnología específica en una configuración de traza para proporcionar un alto rendimiento. Esta antena tiene características únicas que permiten una sintonización de RF de rango limitado. Estas antenas requieren un área de exclusión de diseño más pequeña, conllevan un menor riesgo de desarrollo del programa, lo que produce un tiempo de comercialización más rápido, sin sacrificar el rendimiento de RF.