Acelerar la innovación

1004292PT – Antena integrada de 5 GHz con PCB sintonizable por Wi-Fi

Tipo de antena: Interno (fuera del tablero)
Tecnología: Wi-Fi/WLAN
Banda: 802.11 la
Frecuencia: 5150-5850 MHz
Ganancia máxima: 4.8 dBi
Eficiencia: 70%
Dimensiones (mm): 22.0 x 8.0 x 0.4
Peso (gramos): 0.9
Montaje: Adhesivo + Cable + Conector
Antena P/N: 1004292PT | Ver nomenclatura P/N

Verifique la disponibilidad de números de pieza típicos

Número de refacción

(Haga clic en P/N a continuación)
ConectorCable
1004292PT-AA10L0025Compatible con u.FLLongitud: 25mm
Diámetro: 1.13mm
Color: Negro
1004292PT-AA10L0050Compatible con u.FLLongitud: 50mm
Diámetro: 1.13mm
Color: Negro
1004292PT-AA10L0075Compatible con u.FLLongitud: 75mm
Diámetro: 1.13mm
Color: Negro
1004292PT-AA10L0100
Compatible con u.FLLongitud: 100mm
Diámetro: 1.13mm
Color: Negro
1004292PT-AA10L0150Compatible con u.FLLongitud: 150mm
Diámetro: 1.13mm
Color: Negro
1004292PT-AA10L0200Compatible con u.FLLongitud: 200mm
Diámetro: 1.13mm
Color: Negro
1004292PT-AC10L0025MHF4LLongitud: 25mm
Diámetro: 1.13mm
Color: Negro
1004292PT-AC10L0050MHF4LLongitud: 50mm
Diámetro: 1.13mm
Color: Negro
1004292PT-AC10L0075MHF4LLongitud: 75mm
Diámetro: 1.13mm
Color: Negro
1004292PT-AC10L0100MHF4LLongitud: 100mm
Diámetro: 1.13mm
Color: Negro
1004292PT-AC10L0150MHF4LLongitud: 150mm
Diámetro: 1.13mm
Color: Negro
1004292PT-AC10L0200MHF4LLongitud: 200mm
Diámetro: 1.13mm
Color: Negro

¿Busca una longitud de cable o conector diferente?

Envíe su consulta: antena.info@kyocera-avx.com


SKU: 1004292PT Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La 1004292PT es una antena de PCB externa versátil ideal para aplicaciones Wi-Fi de 5 GHz donde la implementación externa es ventajosa y necesaria. 1004292PT es ideal para sistemas que requieren una solución de antena múltiple.

1004292PT ofrece una capacidad de sintonización sencilla sobre la marcha directamente en la cara de la antena, lo que es ideal para la creación de prototipos. Luego, KYOCERA AVX puede cablear la antena sintonizada para su producción en masa. Opciones de conector estándar disponibles: U.FL y MHF4L.

Hay disponibles opciones de cables y conectores personalizados. Por favor Contactar con nosotros para más información.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .