Acelerar la innovación

M830320 – Antena Cerámica Wi-Fi / Bluetooth / Zigbee

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: WiFi/Bluetooth/WLAN/BLE/ZIGBEE
Banda: 802.11 b / g
Frecuencia: 2400-2485 MHz
Ganancia máxima: 1.39 dBi
Eficiencia: un 78%
Dimensiones (mm): 8.0 x 3.0 x 1.3
Peso (gramos): 0.2
Montaje: SMT
Antena P/N: M830320
Tabla de evaluación: M830320-01
SKU: M830320 Categoría:

Descripción

Esta serie de antenas Ceramic Insulated Magnetic Dipole™ (IMD) satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos para una mayor funcionalidad y rendimiento en diseños más pequeños/delgados. Estas antenas innovadoras brindan ventajas convincentes para los dispositivos móviles habilitados para Bluetooth®.

Rendimiento e implementación en el mundo real

Las antenas cerámicas pueden parecerse por fuera, pero la diferencia importante está en el interior. Otras antenas pueden contener diseños PiFA simples o monopolo que interactúan con su entorno, complicando el diseño y comprometiendo el rendimiento. Estas antenas utilizan tecnología IMD patentada para ofrecer un rendimiento óptimo en una configuración de tamaño miniatura.

Mayor flexibilidad

La tecnología IMD, primera en su clase, le permite desarrollar diseños más avanzados y que ofrecen un rendimiento superior en aplicaciones críticas de recepción.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .