Acelerar la innovación

1002295 – Antena Empotrable Wi-Fi / Bluetooth Monobanda Metálica Estampada

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: WiFi/BT/WLAN/BLE/ZIGBEE
Banda: 802.11 b / g
Frecuencia: 2400-2485 MHz
Ganancia máxima: 4.4 dBi
Eficiencia: 79%
Dimensiones (mm): 16.1 x 15.7 x 10.55
Peso (gramos): 0.70
Montaje: SMT
Antena P/N: 1002295
P/N de la junta de evaluación: 1003666-01
SKU: 1002295 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Las antenas Stamped Metal satisfacen las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos de mayor funcionalidad y rendimiento en diseños más pequeños/delgados. Estas innovadoras antenas brindan ventajas convincentes para dispositivos habilitados para WLAN, reproductores multimedia, enrutadores y otros dispositivos inalámbricos.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o enviar consulta a antena.info@kyocera-avx.com