Acelerar la innovación

Familia W5 | Antena integrada Wi-Fi 6E/7 de doble banda de 5/6 GHz

Tipo de antena: Interno (fuera del tablero)
Tecnología: Wifi 6E, Wifi 7
Banda: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frecuencia: 5150 – 5850 MHz, 5925 – 7125 MHz
Ganancia máxima: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Eficiencia: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Dimensiones (mm): 15.9 x 7.6 x 0.53
Peso (gramos): 0.5
Montaje: Adhesivo + Cable + Conector
Antena P/N: Familia W5 | Ver nomenclatura P/N

Verifique la disponibilidad de números de pieza típicos

Número de refacción

(Haga clic en P/N a continuación)
TipoVersión adhesiva/tuningTipo de conectorLongitud del cable (mm)
W5P15X7W04-UXXXD3B0APCB3M 468MP /
PARED DE PLÁSTICO
MHF l (compatible con U.FL)XXX
W5P15X7W04-HXXXD3B0AMHF 4L
W5P15X7W04-WXXXD1B0AMHF III (compatible con W.FL)
W5P15X7F04-UXXXD3B0T3M 9448A /
ESPUMA ENCENDIDA
PARED DE PLÁSTICO
MHF l (compatible con U.FL)
W5P15X7F04-HXXXD3B0TMHF 4L
W5P15X7F04-WXXXD1B0TMHF III (compatible con W.FL)
W5F15X7W01-UXXXD3B0CFPC3M 467 /
PARED DE PLÁSTICO
MHF l (compatible con U.FL)
W5F15X7W01-HXXXD3B0CMHF 4L
W5F15X7W01-WXXXD1B0CMHF III (compatible con W.FL)

XXX = Longitud del cable a petición del cliente

¿Busca una longitud de cable o conector diferente?

Envíe su consulta: antena.info@kyocera-avx.com


SKU: Familia W5 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Las antenas de la familia W5 de KYOCERA AVX incluyen un diseño de antena Wi-Fi integrada en soluciones PCB y FPC. Alternativamente, también se ofrece una PCB con espuma en la parte posterior para minimizar la desafinación de la antena en diferentes superficies, lo que satisface las necesidades clave de los diseñadores de productos inalámbricos actuales: diseño miniaturizado y sensibilidad de señal superior.

Amplia experiencia en RF

Las antenas KYOCERA AVX están respaldadas por documentación y, cuando es necesario, por la experiencia de los ingenieros de RF que han integrado cientos de diseños de antenas en dispositivos inalámbricos.

Soporte de diseño y operaciones globales

Las operaciones globales de KYOCERA AVX respaldan una red integrada de centros de diseño que pueden llevar proyectos desde el concepto hasta la producción.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .