Acelerar la innovación

Familia W4 – Antena Wi-Fi 6E y 7 integrada – Cable lateral

Tipo de antena: Interno (fuera del tablero)
Tecnología: Wi-Fi / Wi-Fi 6E y 7 / BT / WLAN / BLE / ZIGBEE
Banda: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frecuencia: 2400-2485MHz / 5150-5850MHz / 5925-7127MHz
Ganancia máxima: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Eficiencia: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Dimensiones (mm): 42.60 x 8.60 x 0.53
Peso (gramos): 0.7
Montaje: Adhesivo + Cable + Conector
Antena P/N: Familia W4 | Ver nomenclatura P/N

Verifique la disponibilidad de números de pieza típicos

Número de refacción

(Haga clic en P/N a continuación)
TipoVersión de sintonizaciónConectorLongitud del cable (mm)Opciones de montaje
W4P42X8W04-U100D3B0APCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF I (compatible con U.FL)100Uso del adhesivo 3M468MP
W4F42X8W01-U100D3B0CFPCPuesta a punto en pared de plásticoMHF I (compatible con U.FL)100Uso del adhesivo 3M468MP
W4P42X8F04-H050D3B0TPCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF4L50Uso del adhesivo 3M 9448A
W4P42X8F04-H100D3B0TPCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF4L100Uso del adhesivo 3M 9448A
W4P42X8F04-H150D3B0TPCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF4L150Uso del adhesivo 3M 9448A
W4P42X8F04-H200D3B0TPCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF4L200Uso del adhesivo 3M 9448A
W4P42X8F04-H250D3B0TPCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF4L250Uso del adhesivo 3M 9448A
W4P42X8F04-H300D3B0TPCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF4L300Uso del adhesivo 3M 9448A
W4P42X8F04-U050D3B0TPCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF I (compatible con U.FL)50Uso del adhesivo 3M 9448A
W4P42X8F04-U100D3B0TPCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF I (compatible con U.FL)100Uso del adhesivo 3M 9448A
W4P42X8F04-U150D3B0TPCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF I (compatible con U.FL)150Uso del adhesivo 3M 9448A
W4P42X8F04-U200D3B0TPCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF I (compatible con U.FL)200Uso del adhesivo 3M 9448A
W4P42X8F04-U250D3B0TPCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF I (compatible con U.FL)250Uso del adhesivo 3M 9448A
W4P42X8F04-U300D3B0TPCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF I (compatible con U.FL)300Uso del adhesivo 3M 9448A
W4P42X8F04-W050D1B0TPCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF III (compatible con W.FL)50Uso del adhesivo 3M 9448A
W4P42X8F04-W100D1B0TPCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF III (compatible con W.FL)100Uso del adhesivo 3M 9448A
W4P42X8F04-W150D1B0TPCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF III (compatible con W.FL)150Uso del adhesivo 3M 9448A
W4P42X8F04-W200D1B0TPCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF III (compatible con W.FL)200Uso del adhesivo 3M 9448A
W4P42X8F04-W250D1B0TPCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF III (compatible con W.FL)250Uso del adhesivo 3M 9448A
W4P42X8F04-W300D1B0TPCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF III (compatible con W.FL)300Uso del adhesivo 3M 9448A
W4P42X8W04-H050D3B0APCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF4L50Uso del adhesivo 3M 468MP
W4P42X8W04-H100D3B0APCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF4L100Uso del adhesivo 3M 468MP
W4P42X8W04-H150D3B0APCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF4L150Uso del adhesivo 3M 468MP
W4P42X8W04-H200D3B0APCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF4L200Uso del adhesivo 3M 468MP
W4P42X8W04-H250D3B0APCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF4L250Uso del adhesivo 3M 468MP
W4P42X8W04-H300D3B0APCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF4L300Uso del adhesivo 3M 468MP
W4P42X8W04-U050D3B0APCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF I (compatible con U.FL)50Uso del adhesivo 3M 468MP
W4P42X8W04-U100D3B0APCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF I (compatible con U.FL)100Uso del adhesivo 3M 468MP
W4P42X8W04-U150D3B0APCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF I (compatible con U.FL)150Uso del adhesivo 3M 468MP
W4P42X8W04-U200D3B0APCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF I (compatible con U.FL)200Uso del adhesivo 3M 468MP
W4P42X8W04-U250D3B0APCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF I (compatible con U.FL)250Uso del adhesivo 3M 468MP
W4P42X8W04-U300D3B0APCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF I (compatible con U.FL)300Uso del adhesivo 3M 468MP
W4P42X8W04-W050D1B0APCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF III (compatible con W.FL)50Uso del adhesivo 3M 468MP
W4P42X8W04-W100D1B0APCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF III (compatible con W.FL)100Uso del adhesivo 3M 468MP
W4P42X8W04-W150D1B0APCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF III (compatible con W.FL)150Uso del adhesivo 3M 468MP
W4P42X8W04-W200D1B0APCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF III (compatible con W.FL)200Uso del adhesivo 3M 468MP
W4P42X8W04-W250D1B0APCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF III (compatible con W.FL)250Uso del adhesivo 3M 468MP
W4P42X8W04-W300D1B0APCBPuesta a punto en pared de plásticoMHF III (compatible con W.FL)300Uso del adhesivo 3M 468MP

¿Busca una longitud de cable o conector diferente?

Envíe su consulta: antena.info@kyocera-avx.com


SKU: Familia W4 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La familia de antenas W4 alimentadas por cable lateral de KYOCERA AVX incluye diseños de antenas Wi-Fi integradas en soluciones de estilo FPC y PCB. Alternativamente, también se ofrece una PCB con espuma en la parte posterior para minimizar la desafinación de la antena en diferentes superficies, lo que satisface las necesidades clave de los diseñadores de productos inalámbricos actuales: diseño miniaturizado y sensibilidad de señal superior.

Amplia experiencia en RF

Las antenas de KYOCERA AVX están respaldadas por documentación y, cuando es necesario, por la experiencia de los ingenieros de RF que han integrado cientos de diseños de antenas en dispositivos inalámbricos.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .