Acelerar la innovación

1002436 – Antena LTE / LPWA integrada FR4 de banda ancha vertical

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: Celular / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT
Banda: LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B10 / B12 / B13 /B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B23 / B24 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B30 / B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B40 / B41 / B85
Frecuencia: 698-960 MHz/1710-2700 MHz
Ganancia máxima: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Eficiencia: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Dimensiones (mm): 50.6 x 19.6 x 1.6
Peso (gramos): 3.05
Montaje: PCB verticales
Antena P/N: 1002436
P/N de la junta de evaluación: 1002436-01
SKU: 1002436 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Estas antenas LTE/LPWA integradas de banda ancha vertical utilizan tecnología Insulated Magnetic Dipole™ (IMD) que aborda los desafíos que enfrentan los diseñadores de productos actuales. Las características de aislamiento y alto rendimiento de IMD ofrecen una mejor conectividad y una interferencia mínima. Una solución versátil como la antena 1002436 FR4 ofrece soporte para aplicaciones Broadband LTE, LTE CAT-M, NB-IoT, SigFox, Lora, Cellular LPWA, RPMA.

Se mantiene en sintonía

La tecnología de antena IMD proporciona una contención superior del campo de RF, lo que resulta en una menor interacción con los componentes circundantes. Estas antenas IMD resisten la desafinación; proporcionando un enlace de radio robusto independientemente de la posición de uso

Estas antenas utilizan tecnología IMD patentada en muchas configuraciones de antena para proporcionar un alto rendimiento. Las antenas IMD requieren un área de exclusión de diseño más pequeña, conllevan un menor riesgo de desarrollo de programas, lo que produce un tiempo de comercialización más rápido, sin sacrificar el rendimiento de RF.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .