Acelerar la innovación

1002298 – Antena integrada de metal estampado V2X / DSRC

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: V2X/DSRC
Banda: 802.11p
Frecuencia: 5.9 GHz
Ganancia máxima: 3.8 dBi
Eficiencia: 64%
Dimensiones (mm): 16.1 x 17.95 x 10.55
Peso (gramos): 0.85
Montaje: SMT
Antena P/N: 1002298
SKU: 1002298-B Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Estas antenas de metal estampado satisfacen las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos de mayor funcionalidad y rendimiento en diseños más pequeños/delgados. Estas antenas innovadoras brindan ventajas convincentes para dispositivos, reproductores multimedia, enrutadores y otros dispositivos inalámbricos habilitados para WLAN/V2X.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o enviar consulta a antena.info@kyocera-avx.com