Acelerar la innovación

9001118 – Antena de parche cerámica V2X/DSRC (RHCP) de 13x13x4 mm

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: V2X/DSRC
Banda: 802.11p
Frecuencia: 5.9 GHz
Eficiencia: 55%
Dimensiones (mm): 13 x 13 x 4
Peso (gramos): 12
Montaje: Adhesivo
Antena P/N: 9001118
P/N de la junta de evaluación: 9001118-01
SKU: 9001118 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Esta familia de antenas de parche cerámico está diseñada para ofrecer el mejor rendimiento para una amplia gama de aplicaciones. La antena 9001118 está diseñada específicamente para sistemas de comunicación dedicados de corto alcance. Esta antena de alto rendimiento es perfecta para aplicaciones V2X para proporcionar comunicación inalámbrica de alta velocidad y alta seguridad entre el vehículo y la infraestructura.

Soporte de diseño y operaciones globales

Las operaciones globales de KYOCERA AVX respaldan una red integrada de centros de diseño que pueden llevar proyectos desde el concepto hasta la producción.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .