Acelerar la innovación

1005193 – Antena PCB UWB con Conector SMA

Tipo de antena: Interno (fuera del tablero)
Tecnología: UWB
Frecuencia: 6.0 - 8.5 GHz
Ganancia máxima: 6.0 dBi
Eficiencia: 80%
Dimensiones (mm): 18.6 x 20.6 x 0.8
Peso (gramos): 2.7 ~ 4.3
Montaje: Conector
Antena P/N: 1005193 | Ver nomenclatura P/N

Verifique la disponibilidad de números de pieza típicos

Número de refacción

(Haga clic en P/N a continuación)
Conector
1005193-A01
AME (masculino)
1005193-B02AME (hembra)


SKU: 1005193 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La 1005193 es una antena PCB UWB externa versátil optimizada para aplicaciones que abarcan entre 6.0 y 8.5 GHz donde la implementación externa es ventajosa y necesaria. La antena 1005193 incorpora una estructura de montaje rígida a través de una conexión SMA que permite un fácil montaje en cualquier dispositivo.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .