Acelerar la innovación

1001312 – Antena Cerámica UWB

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: UWB
Banda: 802.11 b / g
Frecuencia: 6.0 - 8.5 GHz
Ganancia máxima: 4.8 dBi
Eficiencia: 84%
Dimensiones (mm): 2.0 x 1.2 x 0.55
Peso (gramos): 0.003
Montaje: SMT
Antena P/N: 1001312
P/N de la junta de evaluación: 1001312-04
SKU: 1001312-B Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Esta serie de antenas cerámicas Insulated Magnetic Dipole™ (IMD) satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos para una mayor funcionalidad y rendimiento en diseños más pequeños/delgados.

Rendimiento e implementación en el mundo real

Las antenas cerámicas pueden parecerse por fuera, pero la diferencia importante está en el interior. Otras antenas pueden contener diseños PIFA simples o monopolo que interactúan con su entorno, complicando el diseño o cambiando el rendimiento con la posición de uso. Estas antenas utilizan tecnología IMD patentada para ofrecer una combinación única de tamaño y rendimiento.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .