Acelerar la innovación

P822602 – Antena universal de banda ancha FR4 integrada LTE / 5G / LPWA / NTN (similar a P822601)

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: Celular / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT / 5G / Sub-6 GHz / NTN
Banda: LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5/ B6 / B7 / B8 / B9 / B10 / B12 / B13 / B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B23 / B24 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B30 / B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B40 / B41 / NR78 / B85
Frecuencia: 698-960MHz / 1710-2700MHz / 3300-3800MHz
Ganancia máxima: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Eficiencia: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Dimensiones (mm): 49.6 x 8.0 x 3.2
Peso (gramos): 2.63
Montaje: SMT
Antena P/N: P822602
P/N de la junta de evaluación: P822602-01
SKU: P822602 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La antena Universal Broadband Embedded LTE/5G/LPWA utiliza tecnología Insulated Magnetic Dipole™ (IMD) que aborda los desafíos que enfrentan los diseñadores de productos actuales. Las características de aislamiento y alto rendimiento de IMD ofrecen una mejor conectividad y una interferencia mínima. Variante de versión reflejada ofrecida como P822602.

Se mantiene en sintonía

Estas antenas utilizan tecnología IMD patentada en muchas configuraciones de antena para proporcionar un alto rendimiento. Las antenas IMD requieren un área de exclusión de diseño más pequeña, conllevan un menor riesgo de desarrollo de programas, lo que produce un tiempo de comercialización más rápido, sin sacrificar el rendimiento de RF.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .