Mareas Ideales para Lecciones
Las antenas LTE/LPWA integradas de banda ancha universal KYOCERA AVX utilizan tecnología IMD, que ofrece una huella eléctrica reducida en cualquier placa de circuito y capacidades de sintonización independientes para optimizar el rendimiento. Esta antena FR4 de bajo perfil encapsula las características de aislamiento y alto rendimiento de IMD ofreciendo una mejor conectividad y una interferencia mínima.
LTE de alto rendimiento en formato pequeño
La antena LTE 1004795 está diseñada para admitir aplicaciones CAT-M y NB-IoT, y es compatible con todos los principales operadores de EE. UU. y del mundo. Además, su versatilidad para funcionar en otras bandas de frecuencia permite que esta antena opere en 315 MHz para aplicaciones RKE, 450 MHz para la banda LTE B31, 433 MHz para bandas ISM y 400 MHz para aplicaciones satelitales. Esta antena es la solución perfecta.
solución para dispositivos habilitados para IoT, que ofrece alta eficiencia y ganancia máxima en un factor de forma pequeño y con un requisito de tamaño de plano de tierra reducido.
Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .