Acelerar la innovación

Serie SNC | Condensadores electrolíticos de aluminio de fácil instalación

Marca: Condensador
Tecnología: Aluminio electrolítico
Estilo: Encajar
Grado: Comercial
Dieléctrico: Electrolito líquido
Tensión nominal: 35Vcc – 500Vcc
Rango de capacitancia: 120 μF – 33,000 μF
Temperatura Operaciónal: -40°C a +105°C (35-250V)
-25°C a +105°C (350-500V)
SKU: SNC Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie SNC | Condensadores electrolíticos de aluminio de fácil instalación

La gama de condensadores de aluminio de KYOCERA AVX proporciona un rendimiento de alto CV en paquetes más pequeños que los condensadores de aluminio tipo lata de la competencia, una resistencia en serie equivalente (ESR) muy baja, alta resistencia y compatibilidad con los requisitos RoHS y sin plomo.

Para obtener más información sobre los condensadores de aluminio KYOCERA AVX, visite nuestra portafolio de condensadores de aluminio o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Alta temperatura, alta capacidad de corriente de rizado, mayor vida útil
  • Resistencia: 2000 horas a 105 °C
  • Cumplimiento de RoHS y libre de halógenos
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Inversores solares
  • Convertidores de frecuencia
  • Fuentes de alimentación
  • Respaldo de energía

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

Recursos

DATOS CLAVE
  • Hoja informativa rápida: ¡próximamente!

Responsabilidad

Documentación ambiental/de cumplimiento

Serie SNC | Documentación ambiental