Acelerar la innovación

1001388 – Antena integrada de metal estampado de banda única (izquierda)

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: Wi-Fi/WLAN
Banda: 802.11a
Frecuencia: 5150-5850 MHz
Ganancia máxima: 3.5 dBi
Eficiencia: 73%
Dimensiones (mm): 8.75 x 4.05 x 2.01
Peso (gramos): 0.025
Montaje: SMT
Antena P/N: 1001388
Tabla de evaluación: 1003666-01
SKU: 1001388 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La 1001388 es la antena de metal estampado de alto rendimiento de 5 GHz MÁS PEQUEÑA del mundo. Estas antenas están diseñadas para dispositivos habilitados para WLAN MIMO, incluidos enrutadores, reproductores multimedia y otros dispositivos de comunicaciones móviles.

Rendimiento e implementación en el mundo real

Estas antenas de metal estampado están diseñadas para producir un rendimiento óptimo y patrones de radiación 3D, ofreciendo un mayor rango de cobertura sin comprometer las dimensiones de la huella.

Mayor flexibilidad

Esta tecnología, primera en su clase, permite diseños conceptuales avanzados que ofrecen un rendimiento superior en aplicaciones críticas de recepción.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o enviar consulta a antena.info@kyocera-avx.com