Acelerar la innovación

Serie REI | Condensadores electrolíticos de aluminio con terminales radiales

Marca: Condensador
Tecnología: Aluminio electrolítico
Estilo: Radial
Grado: Comercial
Dieléctrico: Electrolito líquido
Tensión nominal: 6.3Vcc – 100Vcc
Rango de capacitancia: 10 μF – 6800 μF
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 105 ° C
SKU: REI Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie REI | Condensadores electrolíticos de aluminio con terminales radiales

La gama de condensadores de aluminio de KYOCERA AVX proporciona un rendimiento de alto CV en paquetes más pequeños que los condensadores de aluminio tipo lata de la competencia, una resistencia en serie equivalente (ESR) muy baja, alta resistencia y compatibilidad con los requisitos RoHS y sin plomo.

Para obtener más información sobre los condensadores de aluminio KYOCERA AVX, visite nuestra portafolio de condensadores de aluminio o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Corriente de alta ondulación
  • Impedancia ultrabaja en un rango de alta frecuencia
  • Resistencia: 4000 – 8000 horas a 105°C
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Equipo de comunicaciones
  • Capacitador de Alto Voltaje para la Industria: Rendimiento y Fiabilidad
  • SSD, servidores de datos

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

Recursos

DATOS CLAVE

Responsabilidad

Documentación ambiental/de cumplimiento

Serie REI | Documentación ambiental