Acelerar la innovación

P822604-01 – Antena LTE/LPWA integrada FR4 | Placa de evaluación con conexión a tierra en esquina/lateral (duplicada a P822603)

Tipo de antena: Tabla de evaluación
Tecnología: 2G / 3G / 4G, Celular, LTE, LTE-M, NB-IoT
Banda: LTE B1, LTE B2, LTE B3, LTE B4, LTE B5, LTE B6, LTE B7, LTE B8, LTE B9, LTE B10, LTE B12, LTE B13, LTE B14, LTE B15, LTE B16, LTE B17, LTE B18 , LTE B19, LTE B20, LTE B23, LTE B25, LTE B26, LTE B27, LTE B28, LTE B29, LTE B30, LTE B39, LTE B40, LTE B41, LTE B53, LTE B65, LTE B66, LTE B67, LTE B68, LTE B69, LTE B85
Frecuencia: 698 – 960 MHz, 1710 – 2700 MHz
Ganancia máxima: 698-960 MHz = 0.7 dBi
1710-2170 MHz = 1.0 dBi
2500-2700 MHz = 0.4 dBi
Eficiencia: 698-960MHz = 59%
1710-2170MHz = 59%
2500-2700MHz = 39%
Dimensiones (mm): 65.0 x 140.0
Montaje: Conector
P/N de la junta de evaluación: P822604-01
Antena asociada P/N: P822604
SKU: P822604-01 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La antena LTE/LPWA integrada de banda ancha universal de KYOCERA AVX utiliza la tecnología Insulated Magnetic Dipole™ (IMD) que aborda los desafíos que enfrentan los diseñadores de productos actuales. Las características de aislamiento y alto rendimiento de IMD ofrecen una mejor conectividad y una interferencia mínima. Principal ventaja: es compatible para colocación en esquina. Variante de versión reflejada ofrecida como P822604.

Se mantiene en sintonía

Las antenas KYOCERA AVX utilizan tecnología IMD patentada en muchas configuraciones de antena para brindar un alto rendimiento. Las antenas IMD requieren un diseño más pequeño para mantener fuera el área, conllevan un menor riesgo de desarrollo de programas, lo que produce un tiempo de comercialización más rápido, sin sacrificar el rendimiento de RF.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .