Acelerar la innovación

P822601-01 – Placa de evaluación de antena integrada Universal Broadband FR4 LTE/5G/LPWA

Tipo de antena: Tabla de evaluación
Tecnología: Celular / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT / 5G / Sub-6 GHz
Banda: LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5/ B6 / B7 / B8 / B9 / B10 / B12 / B13 / B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B23 / B24 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B30 / B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B40 / B41 / NR78 / B85
Frecuencia: 698-960MHz / 1710-2700MHz / 3300-3800MHz
Ganancia máxima: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Eficiencia: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Dimensiones (mm): 140.0 x 50.0
Montaje: Conector
P/N de la junta de evaluación: P822601-01
Junta de Antena Asociada: P822601
SKU: P822601-01 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La antena Universal Broadband Embedded LTE/5G/LPWA utiliza tecnología Insulated Magnetic Dipole™ (IMD) que aborda los desafíos que enfrentan los diseñadores de productos actuales. Las características de aislamiento y alto rendimiento de IMD ofrecen una mejor conectividad y una interferencia mínima. Variante de versión reflejada ofrecida como P822602.

Se mantiene en sintonía

Estas antenas utilizan tecnología IMD patentada en muchas configuraciones de antena para proporcionar un alto rendimiento. Las antenas IMD requieren un área de exclusión de diseño más pequeña, conllevan un menor riesgo de desarrollo de programas, lo que produce un tiempo de comercialización más rápido, sin sacrificar el rendimiento de RF.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .