Acelerar la innovación

P622301-01 – Placa de evaluación de antena integrada FR4 LTE-M/NB-IoT/LPWA

Tipo de antena: Tabla de evaluación
Tecnología: 2G / 3G / 4G / Celular / LTE / NB-IoT / LoRa / Sigfox / Z-wave / ISM
Banda: 868/915, LTE B1, LTE B2, LTE B3, LTE B4, LTE B5, LTE B7, LTE B8, LTE B9, LTE B12, LTE B13, LTE B14, LTE B15, LTE B16, LTE B17, LTE B18, LTE B19, LTE B20, LTE B25, LTE B26, LTE B28, LTE B29, LTE B30, LTE B39, LTE B40, LTE B41, LTE B53, LTE B65, LTE B66, LTE B67, LTE B68, LTE B69, LTE B85.
Frecuencia: 698-960 MHz
863 - 928 MHz
1710-2200 MHz
Ganancia máxima: 698-960 MHz = < -2.25 dB
1710-2200 MHz = < -3.0 dB
Eficiencia: 698-960MHz = 15%
1710-2200MHz = 45%
Dimensiones (mm): 60.0 x 40.0
Montaje: Conector
P/N de la junta de evaluación: P622301-01
Antena asociada P/N: P622301
SKU: P622301-01 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Las antenas estándar de KYOCERA AVX brindan un alto rendimiento. Requieren un área de diseño más pequeña y conllevan un menor riesgo de desarrollo de programas, lo que produce un tiempo de comercialización más rápido, sin sacrificar el rendimiento de RF. Esta antena LTE de alimentación central proporciona opciones de sintonización flexibles dentro de un factor de forma de PCB pequeño.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .