Acelerar la innovación

P522310F0 – Antena FPC integrada para celulares LTE

Tipo de antena: Interno (fuera del tablero)
Tecnología: Celular / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT
Banda: LTE – B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B9, B10, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B23, B25, B26, B27, B28, B29, B33, B34, B35, B36, B37, B39, B44, B65, B66, B67, B68, B70, B85
Frecuencia: 698-960 MHz/1710-2170 MHz
Ganancia máxima: 698-960 MHz = 3.6 dBi
1710-2170 MHz = 3.0 dBi
Eficiencia: 63% - 66%
Dimensiones (mm): 41.0 x 15.5 x 0.12
Peso (gramos): 0.7
Montaje: Adhesivo + Cable + Conector
Antena P/N: P522310F0
SKU: P522310F0 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La antena celular LTE integrada P522310F0 aborda los desafíos que enfrentan los diseñadores de productos actuales. Basada en un sustrato flexible para una integración más sencilla, alto rendimiento y características de aislamiento, esta antena ofrece una mejor conectividad. Además, la P522310F0 es compatible con todas las bandas celulares LTE del mundo y con retrocompatibilidad.

El P522310F0 se ofrece en diversas longitudes de cable estándar, hasta 200 mm. La guía de números de pieza para pedidos se encuentra al final del documento para facilitar la selección.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o enviar consulta a antena.info@kyocera-avx.com