Acelerar la innovación

P522304-02 – Placa de evaluación de antena celular integrada FR4 de banda ancha

Tipo de antena: Tabla de evaluación
Tecnología: 2G / 3G / LoRa / SigFox / Z-Wave / ISM
Banda: GSM850 / GMS900 / DCS / UDS / 868/915
Frecuencia: 824-960MHz / 863-928MHz / 1710-2170MHz
Ganancia máxima: 824-960 MHz = 0 dBi
1710-2170 MHz = 0.7 dBi
Eficiencia: 824-960MHz = 62%
1710-2170MHz = 55%
Dimensiones (mm): 110.0 x 50.0
Montaje: Conector
Tabla de evaluación: P522304-02
Antena asociada: P522304
SKU: P522304-02 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Esta antena celular integrada de banda ancha utiliza tecnología de dipolo magnético aislado (IMD) que aborda los desafíos que enfrentan los diseñadores de productos actuales. Las características de aislamiento y alto rendimiento de IMD ofrecen una mejor conectividad y una interferencia mínima. Variante de versión reflejada ofrecida como 9000154.

Se mantiene en sintonía

La tecnología de antena IMD proporciona una contención superior del campo de RF, lo que resulta en una menor interacción con los componentes circundantes. Estas antenas IMD resisten la desafinación; proporcionando un enlace de radio robusto independientemente de la posición de uso.

Estas antenas utilizan tecnología IMD patentada en muchas configuraciones de antena para proporcionar un alto rendimiento. Las antenas IMD requieren un área de exclusión de diseño más pequeña, conllevan un menor riesgo de desarrollo de programas, lo que produce un tiempo de comercialización más rápido, sin sacrificar el rendimiento de RF.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .