Acelerar la innovación

M830520-01 – Placa de evaluación de antena cerámica integrada Wi-Fi de doble banda

Tipo de antena: Tabla de evaluación
Tecnología: Wi-Fi 6E/7 / Bluetooth / WLAN / BLE / ZIGBEE
Banda: 802.11 a/b/g/n/c + Japón
Frecuencia: 2400-2485MHz / 5150-5850MHz / 5925-7125MHz
Ganancia máxima: 2400 – 2485 MHz = 1.0 dBi
5150 – 5825 MHz = 2.6 dBi
5925 – 7125 MHz = 4.0 dBi
Eficiencia: 2400 – 2485MHz = 62%
5150 – 5825MHz = 56%
5925 – 7125MHz = 63%
Dimensiones (mm): 80.00 x 40.00
Montaje: Conector
Tabla de evaluación: M830520-01
Antena asociada: M830520
SKU: M830520-01 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Esta serie de antenas Ceramic Insulated Magnetic Dipole™ (IMD) satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos para una mayor funcionalidad y rendimiento en diseños más pequeños/delgados. Estas innovadoras antenas brindan ventajas convincentes para dispositivos portátiles, reproductores multimedia y otros dispositivos móviles con WIFI completo y doble banda.

Rendimiento e implementación en el mundo real

Las antenas cerámicas pueden parecerse por fuera, pero la diferencia importante está en el interior. Otras antenas pueden contener diseños PIFA simples o monopolo que interactúan con su entorno, complicando el diseño o cambiando el rendimiento con la posición de uso. Estas antenas utilizan tecnología IMD patentada para ofrecer una combinación única de tamaño y rendimiento.

Mayor flexibilidad

La tecnología IMD, primera en su clase, le permite desarrollar diseños más avanzados y que ofrecen un rendimiento superior en aplicaciones críticas de recepción.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .