Acelerar la innovación

M830120 – Antena Cerámica GPS L1/L2/L5/L6

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: GPS
Banda: L1/L2/L5/L6
Frecuencia: 1575.2 MHz / 1227.6 MHz / 1176.45 MHz
Ganancia máxima: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Eficiencia promedio: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Dimensiones (mm): 8.00 x 3.00 x 1.33
Peso (gramos): 0.2
Montaje: SMT
Antena P/N: M830120
Tabla de evaluación: M830120-02
SKU: M830120 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La serie M830120 de antenas cerámicas Insulated Magnetic Dipole™ (IMD) satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos para una mayor funcionalidad y rendimiento en diseños más pequeños/delgados. Con un tamaño más pequeño y delgado en la PCB, el M830120 es una solución de antena GNSS multibanda ideal para dispositivos compactos de navegación o seguimiento de activos de alta precisión donde el espacio en la placa es escaso. Esta innovadora antena está diseñada para brindar la mejor precisión utilizando las bandas GPS L1, L2, L5 y L6 que cubren todas las demás bandas GNSS, incluidas GLONASS, Galileo y BeiDou.

Rendimiento e implementación en el mundo real

Las antenas cerámicas pueden parecerse por fuera, pero la diferencia importante está en el interior. Otras antenas pueden contener diseños PiFA simples o monopolo que interactúan con su entorno, complicando el diseño o cambiando el rendimiento con la posición de uso. Estas antenas utilizan tecnología IMD patentada para ofrecer una combinación única de tamaño y rendimiento.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .