Acelerar la innovación

M830120-01 – Placa de evaluación de antena cerámica para GPS/GLONASS/Beidou/Galileo

Tipo de antena: Tabla de evaluación
Tecnología: GNSS/GPS/GLONASS/BEIDOU/GALILEO
Banda: L1 / G1 / B1 / E1
Frecuencia: 1559-1563MHz / 1575MHz / 1559-1591MHz / 1593-1610MHz
Ganancia máxima: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Eficiencia promedio: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Dimensiones (mm): Póngase en contacto con la fábrica
Montaje: Conector
P/N de la junta de evaluación: M830120-01
Antena asociada P/N: M830120
SKU: M830120-01 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Esta serie de antenas cerámicas Insulated Magnetic Dipole™ (IMD) satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos de mayor funcionalidad y rendimiento en diseños más pequeños/delgados. Estas antenas innovadoras brindan ventajas convincentes para los dispositivos portátiles con GPS.

Rendimiento e implementación en el mundo real

Las antenas cerámicas pueden parecerse por fuera, pero la diferencia importante está en el interior. Otras antenas pueden contener diseños PiFA simples o monopolo que interactúan con su entorno, complicando el diseño o cambiando el rendimiento con la posición de uso. Estas antenas utilizan tecnología IMD patentada para ofrecer una combinación única de tamaño y rendimiento.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .