Acelerar la innovación

M620720-01 – Placa de evaluación de antena cerámica integrada ISM de 868 y 915 MHz

Tipo de antena: Tabla de evaluación
Tecnología: ISM/LoRa/Z-Wave/SIGFOX
Banda: 868 / 915
Frecuencia: 863-928 MHz
Ganancia máxima: 863 – 870 MHz = 1.54 dBi
902 – 928 MHz = 2.06 dBi
Eficiencia: 863 – 870MHz = 69%
902 – 928MHz = 73%
Dimensiones (mm): 100.0 x 40.0
Montaje: Conector
P/N de la junta de evaluación: M620720-01
Antena asociada P/N: M620720
SKU: M620720-01 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Esta serie de antenas Ceramic Insulated Magnetic Dipole™ (IMD) satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos para una mayor funcionalidad y rendimiento en diseños más pequeños/delgados. Estas innovadoras antenas brindan ventajas convincentes para dispositivos portátiles, reproductores multimedia y otros dispositivos móviles habilitados para ISM de 868 y 915 MHz.

Rendimiento e implementación en el mundo real

Las antenas cerámicas pueden parecerse por fuera, pero la diferencia importante está en el interior. Otras antenas pueden contener diseños PIFA simples o monopolo que interactúan con su entorno, complicando el diseño o cambiando el rendimiento con la posición de uso. Estas antenas utilizan tecnología IMD patentada para ofrecer una combinación única de tamaño y rendimiento.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .