Acelerar la innovación

M310220 – Antena Cerámica Banda S

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: WiFi/BT/WLAN/BLE/ZIGBEE/NTN
Banda: S-Band
Frecuencia: 1980-2020 MHz/2170-2200 MHz
Ganancia máxima: Varía – Dependiendo de la frecuencia
Eficiencia: Varía – Dependiendo de la frecuencia
Dimensiones (mm): 3.00 x 1.50 x 1.08
Peso (gramos): 0.1
Montaje: SMT
Antena P/N: M310220
Placa de evaluación de antena: M310220-03
SKU: M310220 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La serie de antenas dipolo magnético aislado de cerámica (IMD) de KYOCERA AVX satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos para una mayor funcionalidad y rendimiento en diseños más pequeños/delgados. Estas antenas innovadoras brindan ventajas convincentes para teléfonos celulares, reproductores multimedia y otros dispositivos móviles con Bluetooth®. También cubre la banda S para aplicaciones satelitales de IoT.

Rendimiento e implementación en el mundo real

Las antenas cerámicas pueden parecerse por fuera, pero la diferencia importante está en el interior. Otras antenas pueden contener diseños PiFA simples o monopolo que interactúan con su entorno, complicando el diseño o cambiando el rendimiento con la posición de uso. Las antenas de KYOCERA AVX utilizan tecnología IMD patentada para ofrecer una combinación única de tamaño y rendimiento.

Mayor flexibilidad

La tecnología IMD de primera clase de KYOCERA AVX le permite desarrollar diseños conceptuales que son más avanzados y que ofrecen un rendimiento superior en aplicaciones críticas de recepción.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .