Acelerar la innovación

M310220-01 – Placa de evaluación de antena cerámica para Wi-Fi/Bluetooth/Zigbee

Tipo de antena: Tabla de evaluación
Tecnología: WiFi/BT/WLAN/BLE/ZIGBEE
Banda: 802.11 b / g
Frecuencia: 2400-2485 MHz
Ganancia máxima: 1.7 dBi
Eficiencia: 67%
Dimensiones (mm): 60.00 x 40.00
Peso (gramos): 0.1
Montaje: Conector
Tabla de evaluación: M310220-01
Antena asociada: M310220
SKU: M310220-01 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Esta serie de antenas Ceramic Insulated Magnetic Dipole™ (IMD) satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos para una mayor funcionalidad y rendimiento en diseños más pequeños/delgados. Estas antenas innovadoras brindan ventajas convincentes para teléfonos celulares, reproductores multimedia y otros dispositivos móviles con Bluetooth®.

Rendimiento e implementación en el mundo real

Las antenas cerámicas pueden parecerse por fuera, pero la diferencia importante está en el interior. Otras antenas pueden contener diseños PiFA simples o monopolo que interactúan con su entorno, complicando el diseño o cambiando el rendimiento con la posición de uso. Estas antenas utilizan tecnología IMD patentada para ofrecer una combinación única de tamaño y rendimiento.

Mayor flexibilidad

La tecnología IMD, primera en su clase, le permite desarrollar diseños conceptuales que son más avanzados y que ofrecen un rendimiento superior en aplicaciones críticas de recepción.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .