Acelerar la innovación

1002089 – Antena PCB LTE/NTN con Conector SMA

Tipo de antena: Interno (fuera del tablero)
Tecnología: Celular / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT / NTN
Banda: LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B10 / B12 / B13 /B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B24 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B30 / B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B40 / B41 / B85
5G n23 / 5G n255 / 5G n256
Frecuencia: 698-960MHz / 1710-2700MHz / 1525-1626.5MHz / 1980-2200MHz
Ganancia máxima: 698-960 MHz = 4.0 dBi
1525-1626.5 MHz = 2.2 dBi
1710-2700 MHz = 2.5 dBi
1980-2200 MHz = 2.3 dBi
2000-2200 MHz = 2.3 dBi
Eficiencia: >% 66
Dimensiones (mm): 45.0 x 31.0 x 0.8
Peso (gramos): 5.6
Montaje: Conector
Antena P/N: 1002089
SKU: 1002089 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Se mantiene en sintonía

Estas antenas LTE utilizan tecnología IMD patentada en una configuración de seguimiento para proporcionar un alto rendimiento. Las antenas IMD requieren un área de exclusión de diseño más pequeña, conllevan un menor riesgo de desarrollo de programas, lo que produce un tiempo de comercialización más rápido, sin sacrificar el rendimiento de RF.

La tecnología de antena IMD proporciona una contención superior del campo de RF, lo que resulta en una menor interacción con los componentes circundantes. Estas antenas IMD resisten la desafinación; proporcionando un enlace de radio robusto independientemente de la posición de uso.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o enviar consulta a antena.info@kyocera-avx.com