Acelerar la innovación

1002289 – Antena integrada FPC de banda ancha celular LTE/NTN

Tipo de antena: Interno (fuera del tablero)
Tecnología: Celular / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT / LoRa / Z-Wave / ISM / NTN
Banda: 868/915 / LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B10 / B12 / B13 /B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B23 / B24 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B30 / B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B40 / B41 / B85 / N23 / N255 / N256
Frecuencia: 698-960MHz / 863-928MHz / 1710-2700MHz / 1525-1626.5MHz / 1980-2200MHz
Ganancia máxima: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Eficiencia: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Dimensiones (mm): 53.6 x 25.1 x 0.2
Peso (gramos): 0.86
Montaje: Adhesivo + Cable + Conector
Antena P/N: 1002289 | Ver nomenclatura P/N

Verifique la disponibilidad de números de pieza típicos

Número de refacción

(Haga clic en P/N a continuación)
ConectorLongitud del cable
1002289
MHF (compatible con u.fl)
7.6 mm
1002289F0-AA10L0025MHF (compatible con u.fl)
25 mm
1002289F0-AA10L0050MHF (compatible con u.fl)
50 mm
1002289F0-AA10L0065
MHF (compatible con u.fl)
65 mm
1002289F0-AA10L0075
MHF (compatible con u.fl)
75 mm
1002289F0-AA10L0080MHF (compatible con u.fl)
80 mm
1002289F0-AA10L0100MHF (compatible con u.fl)
100 mm
1002289F0-AA10L0110MHF (compatible con u.fl)
110 mm
1002289F0-AA10L0120MHF (compatible con u.fl)
120 mm
1002289F0-AA10L0150MHF (compatible con u.fl)
150 mm
1002289F0‐AA10L0160
MHF (compatible con u.fl)
160 mm
1002289F0‐AA10L0200
MHF (compatible con u.fl)
200 mm

¿Busca una longitud de cable o conector diferente?

Envíe su consulta: antena.info@kyocera-avx.com


SKU: 1002289 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La antena celular integrada LTE 1002289 aborda los desafíos que enfrentan los diseñadores de productos actuales. Basada en un sustrato flexible para una integración más fácil, alto rendimiento y características de aislamiento, esta antena ofrece una mejor conectividad. Además, 1002289 admite todas las bandas celulares mundiales para LTE con compatibilidad con versiones anteriores.

El 1002289 se ofrece en muchas longitudes de cable estándar que van hasta 200 mm. La guía de números de pieza para pedidos se encuentra al final del documento para facilitar la selección.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o enviar consulta a antena.info@kyocera-avx.com