Acelerar la innovación

1001011 – Antena ISM FR4

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: ISM/LoRa/Z-Wave
Banda: 868 / 915
Frecuencia: 863-928 MHz
Ganancia máxima: 1.0 dBi
Eficiencia: 64%
Dimensiones (mm): 22.0 x 3.2 x 3.3
Peso (gramos): 0.45
Montaje: SMT
Antena P/N: 1001011
Tabla de evaluación: 1001011-04
SKU: 1001011-B Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Rendimiento e implementación en el mundo real

Las antenas pueden parecerse por fuera, pero la diferencia importante está en el interior. Otras antenas pueden contener diseños PIFA simples o monopolo que interactúan con su entorno, complicando el diseño o cambiando el rendimiento con la posición de uso. Estas antenas utilizan tecnología patentada de dipolo magnético aislado (IMD) para ofrecer una combinación única de tamaño y rendimiento.

Mayor flexibilidad

La tecnología IMD permite un diseño de antena avanzado que ofrece un rendimiento superior en aplicaciones críticas de recepción. 1001011 es apto para entornos terrestres y fuera del suelo (sobre metal). El 1001011 también puede lograr rendimiento ISM con el diseño adecuado que se muestra en el Apéndice 1.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .