Acelerar la innovación

1002427 – Antena SMT integrada de metal con sello GPS

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: GPS
Banda: L1
Frecuencia: 1560-1606 MHz
Ganancia máxima: 1.8 dBi
Eficiencia: 65%
Dimensiones (mm): 31.2 x 2.28 x 3.9
Peso (gramos): 0.16
Montaje: SMT
Antena P/N: 1002427
P/N de la junta de evaluación: 1002427-01 (GPS e ISM) | 1002427-02 (GPS e ISM/BT)
SKU: 1002427-C Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La antena SMT de metal estampado 1002427 satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos de mayor funcionalidad y rendimiento en diseños más pequeños/delgados. Esta innovadora antena proporciona ventajas convincentes para todos los dispositivos habilitados para ISM, Bluetooth y GPS.

Factores de forma únicos que admiten diseños industriales avanzados

Las antenas integradas a bordo, más pequeñas y más eficientes, rompen las reglas de diseño restrictivas y brindan nueva libertad en la ubicación de los componentes. 1002427 ofrece 3 configuraciones para sintonización, diseño ISM, diseño ISM y BT o diseño GPS.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .