Acelerar la innovación

1004627 – Antena de parche cerámica GNSS (GPS/Glonass/BeiDou/Galileo) de 25x25x5.3 mm, cable de 72 mm, conector MHF3

Tipo de antena: Interno (fuera del tablero)
Tecnología: GNSS/GPS/GLONASS
Banda: L1/G1
Frecuencia: 1575MHz / 1593-1610MHz
Ganancia máxima: 1.575 MHz = 3.7 dBi
1593-1610 MHz = 3.0 dBi
Eficiencia: 1.575MHz = 60%
1593-1610MHz = 36%
Dimensiones (mm): 25.0 x 25.0 x 5.3
Peso (gramos): 6.8
Montaje: Adhesivo + Cable + Conector
Antena P/N: 1004627
SKU: 1004627 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Estas antenas satisfacen las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos de mayor funcionalidad y rendimiento en diseños más pequeños y delgados. Estas antenas innovadoras brindan ventajas convincentes para dispositivos portátiles, reproductores multimedia y otros dispositivos móviles con capacidad GPS/GLONASS.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .