Acelerar la innovación

1002649/1002649N – Antena de parche cerámica de doble alimentación de 25x25x6.7 mm para GNSS (GPS/Glonass/BeiDou/Galileo)

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: GNSS/GPS/GLONASS/BEIDOU/GALILEO
Banda: L1 / G1 / B1 / E1
Frecuencia: 1559-1563MHz / 1575MHz / 1559-1591MHz /1593-1610MHz
Ganancia máxima: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Dimensiones (mm): 25.0 x 25.0 x 6.7
Peso (gramos): 14.3
Montaje: Adhesivo (1002649) / No adhesivo (1002649N)
Antena P/N: 1002649
1002649N
SKU: 1002649 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Estas antenas satisfacen las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos de mayor funcionalidad y rendimiento en diseños más pequeños/delgados. Estas antenas innovadoras brindan ventajas convincentes para dispositivos portátiles, reproductores multimedia y otros dispositivos móviles habilitados para GNSS.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .