Acelerar la innovación

1004322 – Antena de parche cerámica GNSS (GPS/Glonass/BeiDou/Galileo) de 18x18x4.7 mm

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: GNSS/GPS/GLONASS/BEIDOU/GALILEO
Banda: L1 / G1 / B1 / E1
Frecuencia: 1559-1563MHz / 1575MHz / 1559-1591MHz /1593-1610MHz
Ganancia máxima: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Eficiencia: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Dimensiones (mm): 18.0 x 18.0 x 4.7
Peso (gramos): 6.2
Montaje: Adhesivo
Antena P/N: 1004322
SKU: 1004322 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Estas antenas satisfacen las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos de mayor funcionalidad y rendimiento en diseños más pequeños/delgados. Estas antenas innovadoras brindan ventajas convincentes para dispositivos portátiles, reproductores multimedia y otros dispositivos móviles habilitados para GNSS.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .