Acelerar la innovación

M830120 – Antena Cerámica GPS / GLONASS / Beidou / Galileo

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: GNSS/GPS/GLONASS/BEIDOU/GALILEO
Banda: L1 / G1 / B1 / E1
Frecuencia: 1559-1563MHz / 1575MHz / 1559-1591MHz / 1593-1610MHz
Ganancia máxima: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Eficiencia promedio: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Dimensiones (mm): 8.00 x 3.00 x 1.33
Peso (gramos): 0.2
Montaje: SMT
Antena P/N: M830120
Tabla de evaluación: M830120-01
SKU: M830120 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Esta serie de antenas cerámicas Insulated Magnetic Dipole™ (IMD) satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos de mayor funcionalidad y rendimiento en diseños más pequeños/delgados. Estas antenas innovadoras brindan ventajas convincentes para los dispositivos portátiles con GPS.

Rendimiento e implementación en el mundo real

Las antenas cerámicas pueden parecerse por fuera, pero la diferencia importante está en el interior. Otras antenas pueden contener diseños PiFA simples o monopolo que interactúan con su entorno, complicando el diseño o cambiando el rendimiento con la posición de uso. Estas antenas utilizan tecnología IMD patentada para ofrecer una combinación única de tamaño y rendimiento.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .