Acelerar la innovación

Serie FFPP | Condensadores de película de potencia media

Marca: Condensador
Tecnología: Película de potencia media
Estilo: Filtrado CC
Dieléctrico: Polipropileno metalizado
Tensión nominal: 900Vcc – 2300Vcc
Rango de capacitancia: De 700 μF a 6600 XNUMX μF
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 85 ° C
SKU: FPP Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie FFPP | Condensadores de película de potencia media

La serie FFPP está diseñada específicamente para aplicaciones de filtrado de CC, como filtros de enlace de CC o filtros resonantes para tensiones de hasta 2300 V. Su tecnología de autorreparación controlada, segura y fiable, la hace especialmente adecuada para convertidores de potencia en tracción, accionamientos y energías renovables. Los filtros FFPP utilizan una solución húmeda (sin aceite libre) con película metalizada de polipropileno y ofrecen una alta energía específica de hasta 360 J/l.

Los diseños estándar en carcasas de plástico que se proponen en este catálogo abarcan un amplio rango de valores de voltaje y capacitancia. Si tiene requisitos específicos sobre forma y rendimiento, póngase en contacto con su representante local de KYOCERA AVX.

Para obtener más información sobre los condensadores de película de potencia KYOCERA AVX, visite nuestro sitio web. cartera de condensadores de película de potencia o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Rango de voltaje: 900 VCC a 2300 VCC
  • Rango de capacitancia: 700 uF a 6600 uF
  • Rango de temperatura de trabajo: -40°C a +85°C
  • Tecnología de autocuración controlada
  • Ligeros
  • Alta densidad de energía
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Aplicaciones de filtrado de CC
  • Aplicaciones ferroviarias
  • Convertidores de potencia en áreas de tracción, accionamientos y energías renovables
Video:
Video:

Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.

Política de privacidad de YouTube

Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

Recursos

Literatura Comercial