Acelerar la innovación

X9001248 – Antena LTE de montaje magnético externo

Tipo de antena: Externo (al aire libre)
Clasificación del IP: IP65
Tecnología: Celular / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT / LoRa / SigFox / Z-Wave / ISM
Banda: 868/915 / LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B8 / B9 / B10 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B23 / B24 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B30 / B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B85
Frecuencia: 698-960MHz / 863-928MHz / 1710-2690MHz
Ganancia máxima: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Eficiencia promedio: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Dimensiones (mm): 112.0 x 29.0
Peso (gramos): 50.0
Montaje: Soporte magnético + Cable + Conector
Serie de antena: X9001248 | Ver nomenclatura P/N

Verifique la disponibilidad de números de pieza típicos

Número de refacción

(Haga clic en P/N a continuación)
ConectorLongitud del cableTipo de cable
X9001248-4GMSMB1000R
AME (masculino)1.0mRG-174
X9001248-4GMSMB2500R
AME (masculino)2.5mRG-174
X9001248-4GMSMB3000R
AME (masculino)3.0mRG-174
X9001248-4GMRMB3000R
RP-SMA (macho)3.0mRG-174
X9001248-4GMSMB1500L
AME (masculino)1.5mLMR100
X9001248-4GMSMB2000L
AME (masculino)2.0mLMR100
X9001248-4GMSMB2500L
AME (masculino)2.5mLMR100
X9001248-4GMRMB3000L
RP-SMA (macho)3.0mLMR100

¿Busca una longitud de cable o conector diferente?

Envíe su consulta: antena.info@kyocera-avx.com


SKU: X9001248 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Esta familia de antenas externas está diseñada para ofrecer el mejor rendimiento para una amplia gama de aplicaciones. X9001248 está especialmente desarrollado para ofrecer una ganancia estable en bandas celulares 2G, 3G y 4G. Esta antena está diseñada para montarse en un plano de tierra para un rendimiento óptimo.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .