Acelerar la innovación

X9000294 – Antena Wi-Fi de doble banda con bisagras externas

Tipo de antena: Externo (Interior)
Tecnología: WiFi/Bluetooth/WLAN/BLE/ZIGBEE
Banda: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frecuencia: 2400-2485 MHz/5150-5850 MHz
Ganancia máxima: 2400-2485 MHz = 3.2 dBi
5150-5850 MHz = 4.5 dBi
Eficiencia: 2400-2485MHz = 75%
5150-5850MHz = 60%
Dimensiones (mm): 157.50 x 17.65
Peso (gramos): 5
Montaje: Conector
Antena P/N: X9000294 | Ver nomenclatura P/N

Verifique la disponibilidad de números de pieza típicos

Número de refacción

(Haga clic en P/N a continuación)
ConectorColor
X9000294-W3DSMB
AME (masculino)Negro
X9000294-W3DRMB
RP-SMA (macho)Negro


SKU: X9000294 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

X9000294 es una antena dipolo articulada que se puede montar fácilmente con un conector macho RP-SMA. Es ideal para aplicaciones Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee y LAN y, con su rendimiento de alta ganancia, garantiza comunicaciones confiables en las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz.

Amplia experiencia en RF

Nuestras antenas externas están respaldadas por documentación y, cuando es necesario, por la experiencia de los ingenieros de RF que han integrado cientos de diseños de antenas en dispositivos inalámbricos.

Operaciones globales y soporte de diseño

Las operaciones globales de KYOCERA AVX abarcan una red integrada de centros de diseño que brindan soporte al cliente local.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .