Acelerar la innovación

X9000984 – Antena UE 4G/LTE con bisagras externas

Tipo de antena: Externo (Interior)
Tecnología: 2G / 3G / 4G, Celular, LTE, LTE-M, NB-IoT, LoRa, Sigfox, Z-wave, ISM
Banda: 868/915, Banda LTE 1, Banda LTE 10, Banda LTE 12, Banda LTE 13, Banda LTE 14, Banda LTE 17, Banda LTE 18, Banda LTE 19, Banda LTE 2, Banda LTE 20, Banda LTE 23, Banda LTE 24, Banda LTE 25, Banda LTE 26, Banda LTE 27, Banda LTE 28, Banda LTE 29, Banda LTE 3, Banda LTE 30, Banda LTE 32, Banda LTE 33, Banda LTE 34, Banda LTE 35, Banda LTE 36, Banda LTE 37, Banda LTE 38, Banda LTE 39, Banda LTE 5, Banda LTE 6, Banda LTE 7, Banda LTE 8, Banda LTE 9
Frecuencia: 1710 – 2170 MHz, 790 – 960 MHz, 863 – 928 MHz
Ganancia máxima: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Eficiencia: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Dimensiones (mm): 196.00 x 6.00
Peso (gramos): 23.20
Montaje: Conector
Antena P/N: X9000984 | Ver nomenclatura P/N

Verifique la disponibilidad de números de pieza típicos

Número de refacción

(Haga clic en P/N a continuación)
Tipo de conectorColor
X9000984-4GDSMB
AME (masculino)Negro
X9000984-4GDSMW
AME (masculino)Blanco
X9000984-4GDRMB
RP-SMA (macho)Negro
X9000984-4GDRMW
RP-SMA (macho)Blanco


SKU: X9000984 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Esta serie de antenas externas satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos de mayor funcionalidad y rendimiento en los puntos de acceso. Factor de forma pequeño e implementación sencilla, ideal para ofrecer cobertura de áreas exteriores. Esta antena diseñada con alto rendimiento para aplicaciones 4G LTE, se puede montar fácilmente mediante un conector macho SMA.

Amplia experiencia en RF

Nuestras antenas externas están respaldadas por documentación y, cuando es necesario, por la experiencia de los ingenieros de RF que han integrado cientos de diseños de antenas en dispositivos inalámbricos.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .