Acelerar la innovación

X9001376 – Antena Externa UE 4G/LTE

Tipo de antena: Externo (al aire libre)
Clasificación del IP: IP67
Tecnología: Celular / 2G / 3G / 4G / LTE / LoRa / SigFox / Z-Wave / ISM
Banda: 868/915 / LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B8 / B9 / B10 / B18 / B19 / B20 / B23 / B24 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B30 / B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39
Frecuencia: 790-960MHz / 863-928MHz / 1710-2690MHz
Ganancia máxima: 790-960 MHz = 1.16 dBi
1710-2690 MHz = 2.50 dBi
Eficiencia: 790-960 MHz = 63 %
1710-2690 MHz = 62 %
Dimensiones (mm): 180.0 x 12.98
Peso (gramos): 24
Montaje: Conector
Antena P/N: X9001376 | Ver nomenclatura P/N

Verifique la disponibilidad de números de pieza típicos

Número de refacción

(Haga clic en P/N a continuación)
ConectorColor
X9001376-4GDRMW
RP-SMA (macho)Blanco
X9001376-4GDRMB
RP-SMA (macho)Negro
X9001376-4GDSMWAME (masculino)Blanco
X9001376-4GDSMBAME (masculino)Negro


SKU: X9001376 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Esta serie de antenas externas satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos de mayor funcionalidad y rendimiento en el punto de acceso, con una amplia gama de opciones de frecuencia. X9001376 es una antena negra IP67, que ofrece protección contra el polvo y el agua. Esta antena proporciona una alta ganancia adecuada para aplicaciones 4G LTE. La antena se puede montar fácilmente en el dispositivo mediante un RP-SMA.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .