Acelerar la innovación

Familia WX – Antena Wi-Fi de doble banda integrada – Múltiples patrones de radiación

Tipo de antena: Interno (fuera del tablero)
Tecnología: Wi-Fi/Wi-Fi 6E/Bluetooth/WLAN/BLE/ZIGBEE
Banda: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frecuencia: 2400-2485MHz / 4900-5825MHz / 5925-7125MHz
Ganancia máxima: Varía según la frecuencia
Eficiencia: Varía según la frecuencia
Dimensiones (mm): 30.0 x 15.5 x 0.80
Peso (gramos): N/A
Montaje: Adhesivo + Cable + Conector
Serie de antena: Familia WX | Ver nomenclatura P/N
Verifique la disponibilidad de números de pieza típicos
Número de refacción

(Haga clic en P/N a continuación)
TipoVersión de sintonizaciónConectorLongitud del cable (mm)Opciones de montaje
WAP3015W08-U050D3B0APCBSintonizando
Pared de plástico
compatible con u.fl50El uso de
Adhesivo
3M468MP
WAP3015W08-U100D3B0APCBSintonizando
Pared de plástico
compatible con u.fl100El uso de
Adhesivo
3M468MP
WAP3015W08-U150D3B0APCBSintonizando
Pared de plástico
compatible con u.fl150El uso de
Adhesivo
3M468MP
WAP3015W08-H100D3B0APCBSintonizando
Pared de plástico
MHF4 100El uso de
Adhesivo
3M468MP
WBP3015W08-U050D3B0A
PCBSintonizando
Pared de plástico
compatible con u.fl50El uso de
Adhesivo
3M468MP
WBP3015W08-U100D3B0APCBSintonizando
Pared de plástico
compatible con u.fl100El uso de
Adhesivo
3M468MP
WBP3015W08-U150D3B0APCBSintonizando
Pared de plástico
compatible con u.fl150El uso de
Adhesivo
3M468MP
WBP3015W08-H100D3B0APCBSintonizando
Pared de plástico
MHF4 100El uso de
Adhesivo
3M468MP
WCP3015W08-U050D3B0A
PCBSintonizando
Pared de plástico
compatible con u.fl50El uso de
Adhesivo
3M468MP
WCP3015W08-U100D3B0APCBSintonizando
Pared de plástico
compatible con u.fl100El uso de
Adhesivo
3M468MP
WCP3015W08-U150D3B0APCBSintonizando
Pared de plástico
compatible con u.fl150El uso de
Adhesivo
3M468MP
WCP3015W08-H100D3B0APCBSintonizando
Pared de plástico
MHF4 100El uso de
Adhesivo
3M468MP

¿Busca una longitud de cable o conector diferente?

Envíe su consulta: antena.info@kyocera-avx.com

Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Las antenas basadas en FR3015 de la serie WXP08W4 incluyen un diseño dipolo Wi-Fi integrado que satisface las necesidades clave de los diseñadores de productos inalámbricos actuales: diseño miniaturizado y sensibilidad de señal superior. Esta antena es ideal para rotar los patrones de radiación con un solo contorno mecánico, ligeramente hacia la izquierda (WA), hacia la derecha (WB) y alineado recto con el eje Z (WC), lo que permite maximizar el rendimiento del sistema y migrar la ganancia máxima. asuntos.

Sobresale en condiciones de la vida real

Satisface la demanda cada vez mayor de diseños de productos más pequeños y delgados al eliminar las antenas de látigo y cortas.

Amplia experiencia en RF

Estas antenas están respaldadas por documentación y, cuando es necesario, por la experiencia de los ingenieros de RF que han integrado cientos de diseños de antenas en dispositivos inalámbricos.

Soporte de diseño y operaciones globales

Las operaciones globales de KYOCERA AVX respaldan una red integrada de centros de diseño que pueden llevar proyectos desde el concepto hasta la producción.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .