Acelerar la innovación

Familia W3: Antena Wi-Fi de banda dual integrada

Tipo de antena: Interno (fuera del tablero)
Tecnología: Wi-Fi/Wi-Fi 6/BT/WLAN/BLE/ZIGBEE
Banda: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frecuencia: 2400-2485 MHz/5150-5850 MHz
Ganancia máxima: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Eficiencia: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Dimensiones (mm): 35.20 x 8.50 x 0.40
Peso (gramos): 0.3
Montaje: Adhesivo + Cable + Conector
Antena P/N: Familia W3 | Ver nomenclatura P/N

Verifique la disponibilidad de números de pieza típicos

Número de refacción

(Haga clic en P/N a continuación)
TipoVersión de sintonizaciónConectorLongitud del cable (mm)Opciones de montaje
W3P35X8W04-U050D3B0APCBSintonizando
Pared de plástico
compatible con u.fl50El uso de
Adhesivo
3M468MP
W3P35X8W04-U100D3B0APCBSintonizando
Pared de plástico
compatible con u.fl100El uso de
Adhesivo
3M468MP
W3P35X8W04-U150D3B0APCBSintonizando
Pared de plástico
compatible con u.fl150El uso de
Adhesivo
3M468MP
W3P35X8W04-H100D3B0APCBSintonizando
Pared de plástico
MHF4 100El uso de
Adhesivo
3M468MP
W3P35X8F04-U050D3B0T
PCBTuning para espuma
en pared de plastico
compatible con u.fl50Uso de adhesivo
3M9448A
W3P35X8F04-U100D3B0TPCBTuning para espuma
en pared de plastico
compatible con u.fl100Uso de adhesivo
3M9448A
W3P35X8F04-U150D3B0TPCBTuning para espuma
en pared de plastico
compatible con u.fl150Uso de adhesivo
3M9448A
W3F35X8W01-U100D3B0CFPCSintonización en plástico
Pared
compatible con u.fl100Uso de adhesivo
3M467

¿Busca una longitud de cable o conector diferente?

Envíe su consulta: antena.info@kyocera-avx.com


SKU: Familia W3 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Las antenas PCB de la familia W3P35x8W04 incluyen un diseño de antena WiFi integrada con espuma en la parte posterior para minimizar la desafinación de la antena en diferentes superficies que satisface las necesidades clave de los diseñadores de productos inalámbricos actuales: diseño miniaturizado y sensibilidad de señal superior.

Sobresale en condiciones de la vida real

Satisface la demanda cada vez mayor de diseños de productos más pequeños y delgados al eliminar las antenas de látigo y cortas.

Amplia experiencia en RF

Estas antenas están respaldadas por documentación y, cuando es necesario, por la experiencia de los ingenieros de RF que han integrado cientos de diseños de antenas en dispositivos inalámbricos.

Soporte de diseño y operaciones globales

Las operaciones globales de KYOCERA AVX respaldan una red integrada de centros de diseño que pueden llevar proyectos desde el concepto hasta la producción.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .