Acelerar la innovación

1003893PT – Antena integrada Bluetooth sintonizable PCB de 2.4 GHz

Tipo de antena: Interno (fuera del tablero)
Tecnología: WiFi/Bluetooth/WLAN/BLE/ZIGBEE
Banda: 802.11 b / g
Frecuencia: 2400-2485 MHz
Ganancia máxima: 3.3 dBi
Eficiencia: 87%
Dimensiones (mm): 40.0 x 8.0 x 0.4
Peso (gramos): 0.8 – 1.52
Montaje: Adhesivo + Cable + Conector
Antena P/N: 1003893PT | Ver nomenclatura P/N

Verifique la disponibilidad de números de pieza típicos

Número de refacción

(Haga clic en P/N a continuación)
ConectorCableAdhesivoNotas
1003893PT-AA10L0100
Compatible con u.FLDiámetro: 1.13mm
Longitud: 100mm
Color: Negro
3M468Cable de pérdida estándar

¿Busca una longitud de cable o conector diferente?

Envíe su consulta: antena.info@kyocera-avx.com


SKU: 1003893PT Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Estas antenas WLAN satisfacen las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos de mayor funcionalidad y rendimiento en diseños más pequeños y delgados. Estas antenas innovadoras brindan ventajas convincentes para dispositivos habilitados para 2.4 GHz.

Rendimiento e implementación en el mundo real

Las antenas pueden parecer iguales por fuera, pero la diferencia importante está en el interior. Otras antenas pueden contener diseños PIFA simples o monopolo que interactúan con su entorno, complicando el diseño o cambiando el rendimiento con la posición de uso. Estas antenas utilizan tecnología patentada de dipolo magnético aislado (IMD) para ofrecer una combinación única de tamaño y rendimiento. Esta antena también se ofrece en formato FPC bajo PN# 1003893FT.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .