Acelerar la innovación

1004112 – Antena LTE / Celular Externa de Banda Ancha

Tipo de antena: Externo (Interior)
Tecnología: Celular / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT
Banda: LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B10 / B12 / B13 /B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B23 / B24 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B30 / B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B40 / B41 / B85
Frecuencia: 698-960 MHz/1710-2700 MHz
Ganancia máxima: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Eficiencia promedio: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Dimensiones (mm): Varios Dependiendo P/N – Consulte la hoja de datos
Peso (gramos): Varios Dependiendo P/N – Consulte la hoja de datos
Montaje: Conector
Serie de antena: 1004112 | Ver nomenclatura P/N

Verifique la disponibilidad de números de pieza típicos

Número de refacción

(Haga clic en P/N a continuación)
ConectorColor
1004112-A001
AME (masculino)Blanco
1004112-B002TCN (hombre)Negro
1004112-C003AME (masculino)
Negro


SKU: 1004112 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La antena 1004112 está diseñada para ofrecer el mejor rendimiento en frecuencias LTE, independientemente de la tierra a la que esté conectada. Su conector articulado y su diseño de perfil bajo permiten una integración y funcionalidad diversas. Consulte la guía de pedidos para seleccionar el conector.

La antena de banda ancha 1004112 ofrece cobertura total para las bandas LTE 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 25, 26 entre otras. Estas antenas son soluciones versátiles y fáciles de conectar y usar para los principales operadores de red.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .