Acelerar la innovación

A1001013 – Antena automotriz ISM / Wi-Fi / Bluetooth SMD (encendido/apagado de tierra)

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: WiFi/BT/ISM/WLAN/BLE
Banda: 802.11 b / g
Frecuencia: 2400-2485 MHz
Ganancia máxima: Fuera del suelo: 2.6 dBi
En tierra: 0.7 dBi
Eficiencia: Fuera del suelo: 76%
En tierra: 48%
Dimensiones (mm): 15.0 x 3.2 x 3.3
Peso (gramos): 0.2
Montaje: SMT
Antena P/N: A1001013
SKU: A1001013 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Las antenas automotrices KYOCERA AVX Serie A satisfacen las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos para una mayor funcionalidad.

KYOCERA AVX ha completado rigurosas pruebas para calificar las antenas de la serie A para aplicaciones automotrices. Aunque el estándar AEC-Q200 no incluye productos de antena, todas las pruebas se han realizado siguiendo lo más estrictamente posible los requisitos y procedimientos aplicables de AEC-Q200. Los clientes deben proporcionar requisitos de calidad adicionales, si los hubiera, para impulsar pruebas de cumplimiento adicionales.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .