Acelerar la innovación

AP522304 – Antena celular integrada FR4 de banda ancha para automóviles

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: 2G / 3G / Celular
Banda: GSM850 / GMS900 / DCS / UDS / 868/915
Frecuencia: 824-960 MHz/1710-2170 MHz
Ganancia máxima: 824-960 MHz = 0 dBi
1710-2170 MHz = 0.7 dBi
Eficiencia: 824-960MHz = 62%
1710-2170MHz = 55%
Dimensiones (mm): 35.0 x 9.0 x 3.3
Peso (gramos): 2.1
Montaje: SMT
Antena P/N: AP522304
SKU: AP522304 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Las antenas automotrices KYOCERA AVX Serie A satisfacen las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos para una mayor funcionalidad.

KYOCERA AVX ha completado rigurosas pruebas para calificar las antenas de la serie A para aplicaciones automotrices. Aunque el estándar AEC-Q200 no incluye productos de antena, todas las pruebas se han realizado siguiendo lo más estrictamente posible los requisitos y procedimientos aplicables de AEC-Q200. Los clientes deben proporcionar requisitos de calidad adicionales, si los hubiera, para impulsar pruebas de cumplimiento adicionales.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .