Acelerar la innovación

AP822604 – Antena LTE/LPWA integrada FR4 para automoción | Esquina/tierra lateral (reflejada en AP822603)

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: 2G / 3G / 4G, Celular, LTE, LTE-M, NB-IoT
Banda: LTE B1, LTE B2, LTE B3, LTE B4, LTE B5, LTE B6, LTE B7, LTE B8, LTE B9, LTE B10, LTE B12, LTE B13, LTE B14, LTE B15, LTE B16, LTE B17, LTE B18 , LTE B19, LTE B20, LTE B23, LTE B25, LTE B26, LTE B27, LTE B28, LTE B29, LTE B30, LTE B39, LTE B40, LTE B41, LTE B53, LTE B65, LTE B66, LTE B67, LTE B68, LTE B69, LTE B85
Frecuencia: 698 – 960 MHz, 1710 – 2700 MHz
Ganancia máxima: 698-960 MHz = 1.9 dBi
1710-2170 MHz = 2.05 dBi
2500-2700 MHz = 2.2 dBi
Eficiencia: 698-960MHz = 59%
1710-2170MHz = 59%
2500-2700MHz = 39%
Dimensiones (mm): 49.60 x 8.0 x 3.2
Peso (gramos): 2.6
Montaje: SMT
Antena P/N: AP822604
SKU: AP822604 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Las antenas automotrices KYOCERA AVX Serie A satisfacen las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos para una mayor funcionalidad. KYOCERA AVX ha completado rigurosas pruebas para calificar las antenas de la serie A para aplicaciones automotrices. Aunque el estándar AEC-Q200 no incluye productos de antena, todas las pruebas se han realizado siguiendo lo más estrictamente posible los requisitos y procedimientos aplicables de AEC-Q200. Los clientes deben proporcionar requisitos de calidad adicionales, si los hubiera, para impulsar pruebas de cumplimiento adicionales.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .