Acelerar la innovación

AP822602 – Antena LTE/LPWA integrada FR4 de banda ancha universal para automóviles

(Reflejado en AP822601)
Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: Celular / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT / 5G / Sub-6 GHz
Banda: LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5/ B6 / B7 / B8 / B9 / B10 / B12 / B13 / B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B23 / B24 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B30 / B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B40 / B41 / NR78 / B85
Frecuencia: 698-960MHz / 1710-2700MHz / 3300-3800MHz
Ganancia máxima: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Eficiencia: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Dimensiones (mm): 49.6 x 8.0 x 3.3
Peso (gramos): 2.63
Montaje: SMT
Antena P/N: AP822602
SKU: AP822602 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Las antenas automotrices KYOCERA AVX Serie A satisfacen las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos para una mayor funcionalidad.

KYOCERA AVX ha completado rigurosas pruebas para calificar las antenas de la serie A para aplicaciones automotrices. Aunque el estándar AEC-Q200 no incluye productos de antena, todas las pruebas se han realizado siguiendo lo más estrictamente posible los requisitos y procedimientos aplicables de AEC-Q200. Los clientes deben proporcionar requisitos de calidad adicionales, si los hubiera, para impulsar pruebas de cumplimiento adicionales.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .